Ofrecidos en configuraciones radial, axial, SIP y DIP de 2 pines, los MLCC con terminales KYOCERA AVX ofrecen una excelente resistencia mecánica a golpes y vibraciones en aplicaciones en entornos hostiles. Con una amplia gama de materiales dieléctricos, valores de capacitancia, clasificaciones de voltaje y estilos de cables, las cerámicas con plomo KYOCERA AVX están disponibles en opciones de empaque moldeado o con recubrimiento conformado para aplicaciones que van desde electrónica comercial hasta sistemas de nivel espacial. Los condensadores con plomo ofrecen robustas características mecánicas de choque y vibración, resistencia térmica excepcional y confiabilidad y calidad comprobadas.
Más Información
Más Información