Con terminales de inmersión de alto voltaje (estilo RV) – (apilados/con terminales)


HVDipCon plomo
Funciones y beneficios
  • Representa la capacitancia más alta disponible para MLCC de alto voltaje
  • Rango de capacitancia 0.0013 µF a 15 µF
  • Rango de voltaje: 1000V a 5000V
  • Estilos de cables disponibles para soldadura de montaje en superficie y de orificio pasante

KYOCERA AVX ofrece una amplia variedad de productos con plomo que ofrecen capacidades de alto voltaje de hasta 5000 V. La serie RV consta de la versión con cables DIP; estos condensadores dobles en línea se pueden utilizar tanto en aplicaciones de montaje en superficie como en orificio pasante. Están destinados a su uso en fuentes de alimentación de alto voltaje y circuitos multiplicadores de voltaje. La serie RV es la versión compatible con RoHS de la serie HV. Disponible en estilos de paquetes grandes y pilas de hasta 5 chips, lo que da como resultado una alta capacitancia a altos voltajes. Dos dieléctricos estables Clase 1 disponibles (COG y N1500) y un dieléctrico Clase 2 X7R.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Estilo RV
" Click para ver

Modelos / Software de especias
Modelos/software de Spice: haga clic para descargar