Radiales MLC de alto voltaje (estilo SV) – (apilados/con terminales)


SV Alto Voltaje
Funciones y beneficios
  • Rango de voltaje: 600 V a 5000 V (dieléctricos NP0/C0G, X7R y N1500 disponibles)
  • Rango de capacitancia: 10pF a 3.9μF
  • Opción de detección de alta resolución según MIL-PRF-49467, subgrupo 1 disponible
Aplicaciones principales
  • Amortiguadores en convertidores de potencia de alta frecuencia
  • Resonadores en SMPS
  • Acoplamiento de alto voltaje/bloqueo de CC

Alto valor, baja fuga y tamaño pequeño son parámetros difíciles de obtener en capacitores para sistemas de alto voltaje. Los capacitores con terminales radiales MLC especiales de alto voltaje de KYOCERA AVX cumplen con estas características de rendimiento. La ventaja adicional de estos condensadores radica en un diseño interno especial que minimiza las tensiones del campo eléctrico dentro del MLC. Estos criterios de diseño especiales dan como resultado una reducción significativa de la actividad de descarga parcial dentro del dieléctrico y, por lo tanto, tienen un impacto importante en la confiabilidad del producto a largo plazo. Los condensadores radiales de alto voltaje SV están recubiertos con epoxi de alta resistencia de aislamiento y alta rigidez dieléctrica que elimina la posibilidad de arco eléctrico.
Los diseños MLC radiales de alto voltaje SV exhiben ESR bajas a alta frecuencia. Los mismos criterios que rigen el diseño de alto voltaje conllevan los beneficios adicionales de una ESR extremadamente baja en capacitancias relativamente bajas y paquetes pequeños. Estos condensadores están diseñados y son ideales para aplicaciones como amortiguadores en convertidores de potencia de alta frecuencia, resonadores en SMPS y acoplamiento de alto voltaje/bloqueo de CC.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Estilo SV
" Click para ver

Modelos / Software de especias
Modelos/software de Spice: haga clic para descargar