Alto voltaje – Montaje superficial – Condensadores cerámicos | Serie KGM


Funciones y beneficios
  • Opciones de terminación chapadas en Ni/Sn o FLEXITERM® disponibles
  • Tamaño de caja: 0805 a 3640 en dieléctricos NP0(C0G) y X7R
  • Rango de voltaje: 600V a 5000V
  • Rango de capacitancia: 10pF hasta 820nF

Alto valor, baja fuga y tamaño pequeño son parámetros difíciles de obtener en capacitores para sistemas de alto voltaje. Los condensadores de chip MLC de alto voltaje especiales de KYOCERA AVX cumplen con estas características de rendimiento y están diseñados para aplicaciones como amortiguadores en convertidores de potencia de alta frecuencia, resonadores en SMPS y acoplamiento de alto voltaje/bloqueo de CC. Estos diseños de chips de alto voltaje exhiben ESR bajas a altas frecuencias. Se utilizan tamaños físicos más grandes que los chips que se encuentran normalmente para fabricar productos de chips MLC de alto voltaje. Se deben tomar precauciones especiales al aplicar estos chips en conjuntos de montaje en superficie. El gradiente de temperatura durante los ciclos de calentamiento o enfriamiento no debe exceder los 4ºC por segundo. La temperatura de precalentamiento debe estar dentro de los 50ºC de la temperatura máxima alcanzada por los cuerpos cerámicos durante el proceso de soldadura. Los tamaños de chip 1210 y mayores deben soldarse únicamente por reflujo. Los condensadores pueden requerir un revestimiento superficial protector para evitar la formación de arcos externos. Para los tamaños 1825, 2225 y 3640, KYOCERA AVX ofrece una versión con terminales en configuraciones de orificio pasante o SMT.

Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie KGM | MLCC de alto voltaje
" Click para ver

Herramientas de diseño
Modelos/software de Spice: haga clic para descargar
Documentos medioambientales/de cumplimiento
Documentos medioambientales/de cumplimiento

Serie KGM (alto voltaje) | Documentación ambiental