Funciones y beneficios
- Los datos detallados de calificación AEC-Q200 están disponibles a pedido
- Rango de voltaje: 600Vcc hasta 3000Vcc
- Rango de capacitancia:
100pF hasta 150nF (dieléctrico X7R) - Tamaños de caja: 1206 hasta 2220 con opciones de terminación chapada en Ni/Sn o FLEXITERM®
La electrónica automotriz moderna podría requerir componentes capaces de funcionar con alto voltaje (por ejemplo, circuitos de lámparas de xenón o convertidores de potencia en automóviles híbridos). KYOCERA AVX ofrece condensadores cerámicos de alto voltaje calificados según el estándar AEC-Q200. Alto valor, baja fuga y tamaño pequeño son parámetros difíciles de obtener en capacitores para sistemas de alto voltaje. Los condensadores de chip MLC de alto voltaje especiales de KYOCERA AVX cumplen con estas características de rendimiento y están diseñados para aplicaciones como amortiguadores en convertidores de potencia de alta frecuencia, resonadores en SMPS y acoplamiento de alto voltaje/bloqueo de CC.
Estos diseños de chips de alto voltaje exhiben ESR bajas a altas frecuencias. Debido a la naturaleza del alto voltaje, se necesitan dimensiones físicas mayores. Estos tamaños más grandes requieren que se tomen precauciones especiales al aplicar chips MLC. El gradiente de temperatura durante los ciclos de calentamiento o enfriamiento no debe exceder los 4ºC por segundo. La temperatura de precalentamiento debe estar dentro de los 50ºC de la temperatura máxima alcanzada por los cuerpos cerámicos durante el proceso de soldadura. Los tamaños de chip 1210 y mayores deben soldarse únicamente por reflujo. Los condensadores pueden requerir un revestimiento superficial protector para evitar la formación de arcos externos. Para mejorar la resistencia mecánica y térmica, KYOCERA AVX recomienda utilizar el sistema de terminaciones flexibles – FLEXITERM®.