MLCC con terminales de alto voltaje (apilados/con terminales)


MLCC con conexión de alto voltaje
Funciones y beneficios
  • Disponible en dieléctricos X7R o NP0(C0G) con configuraciones de cables rectos, formados o formados.
  • Tamaño de caja: 1825 a 3640
  • Voltaje: 600V a 5000V
  • Rango de capacitancia: 10 pF a 0.56 μF

KYOCERA AVX ofrece una amplia variedad de productos con plomo que ofrecen capacidades de alto voltaje de hasta 5000 V. Alto valor, baja fuga y pequeño tamaño son parámetros difíciles de obtener en condensadores para sistemas de alto voltaje. Los condensadores de chip MLC con plomo de alto voltaje AVX de KYOCERA cumplen con estas características de rendimiento. Disponibles con configuraciones de cables rectos, formados o formados para mayor durabilidad mecánica, estos condensadores tienen un rendimiento excepcional en el campo.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

MLCC con conexión de alto voltaje
" Click para ver