Funciones y beneficios
- Representa la capacitancia más alta disponible para MLCC de alto voltaje
- Rango de capacitancia 0.0013 µF a 15 µF
- Rango de voltaje: 1000V a 5000V
- Estilos de cables disponibles para soldadura de montaje en superficie y de orificio pasante
KYOCERA AVX ofrece una amplia variedad de productos con plomo que ofrecen capacidades de alto voltaje de hasta 5000 V. La serie HV consta de la versión con cables DIP; estos condensadores dobles en línea se pueden utilizar tanto en aplicaciones de montaje en superficie como en orificio pasante. Están destinados a su uso en fuentes de alimentación de alto voltaje y circuitos multiplicadores de voltaje. Disponible en estilos de paquetes grandes y pilas de hasta 5 chips, lo que da como resultado una alta capacitancia a altos voltajes. Dos dieléctricos estables Clase 1 disponibles (COG y N1500) y un dieléctrico Clase 2 X7R.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Modelos / Software de especias