Funciones y beneficios
- Tamaño de caja: 0805 a 2225 en dieléctricos NP0(C0G) y X7R
- Rango de voltaje: 600V a 3000V
- Rango de capacitancia: 10pF a 0.33μF
Alto valor, baja fuga y tamaño pequeño son parámetros difíciles de obtener en capacitores para sistemas de alto voltaje. Los condensadores de chips MLC de alto voltaje especiales de KYOCERA AVX cumplen con estas características de rendimiento y están diseñados para aplicaciones como amortiguadores en convertidores de potencia de alta frecuencia, resonadores en SMPS y acoplamiento de alto voltaje/bloqueo de CC. Estos diseños de chips de alto voltaje exhiben ESR bajas a altas frecuencias. Para fabricar chips de alto voltaje, se necesitan tamaños físicos mayores que los que se encuentran normalmente. Estos tamaños más grandes requieren que se tomen precauciones especiales al aplicar estos chips en conjuntos de montaje en superficie. En respuesta a esto, y como consecuencia del éxito de la gama FLEXITERM® de piezas de bajo voltaje, KYOCERA AVX se complace en ofrecer una gama de condensadores FLEXITERM® de alto voltaje, FLEXITERM®. La capa FLEXITERM® está diseñada para mejorar el rendimiento de flexión mecánica y ciclos de temperatura de un capacitor cerámico estándar, brindando a los clientes una solución donde la flexión de la placa o el daño del ciclo de temperatura son preocupaciones.