Serie CH/CV de alto voltaje – (apilados/con terminales)


Funciones y beneficios
  • Los voltajes van de 1Kv a 5Kv
  • Rango de capacitancia: 330 pF a 2.7 uF
  • Estilos de cable: recto, doble en línea o estilo L, doble en línea
Aplicaciones principales
  • Fuentes de alimentación
  • Circuitos multiplicadores

La gama de alto voltaje CH/CV está disponible en dieléctrico Tipo II desde 1Kv hasta 5Kv. La gama está disponible en varios estilos diferentes, como radial, doble en línea y estilo de cable L. El producto está diseñado para su uso en fuentes de alimentación y circuitos multiplicadores de voltaje. La gama ofrece una excelente eficiencia volumétrica y es adecuada para aplicaciones industriales y de alta confiabilidad.

Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Alto voltaje CH/CV
" Click para ver

Modelos / Software de especias
Modelos/software de Spice: haga clic para descargar