Funciones y beneficios
- Rango de voltaje: 25, 50, 100 V en tamaños de caja 0805 y 0612
- Clasificación actual: NP0/C0G hasta 2A, X7R hasta 5A
- Calificación automotriz (AEC-Q200): W2H
Aplicaciones principales
- Líneas de alta corriente (Vcc)
- desacoplamiento PA
- Convertidores CC:CC
- Reguladores
- Circuitos de supervisión de energía.
Los condensadores de alimentación de alta corriente están diseñados como un filtro EMI de banda ancha especialmente diseñado para tener una capacidad de manejo de alta corriente. Estos condensadores tienen un rango de capacitancia de hasta 100,000 pF y una corriente nominal de hasta 2 A. Estos filtros de alimentación SMT ofrecen una respuesta de frecuencia optimizada con alta atenuación en un amplio espectro de RF debido a inductancias en serie y en paralelo optimizadas. Estos filtros de alimentación W2H en realidad pueden reemplazar las redes de filtros L/C discretos.
La opción Sn/Pb (L2H1) está disponible para aplicaciones militares.
Ficha técnica / Catálogos
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
La opción Sn/Pb (L2H1) está disponible para aplicaciones militares.
Herramientas de diseño
Modelos Spice: haga clic para descargar
Documentos medioambientales/de cumplimiento