Funciones y beneficios
- Rango de voltaje: 50, 100V
- Dieléctricos: NP0/C0G, X7R
- Tamaños: 0805, 1206 con terminación SnPb
- Rango de temperatura de funcionamiento: -55 ° C a + 125 ° C
Aplicaciones principales
- Supresión de EMI
- Filtrado de E/S de banda ancha
- Acondicionamiento de línea eléctrica Vcc.
Disponibles en tamaños estándar 0805 y 1206, la línea de condensadores de alimentación directa de KYOCERA AVX son opciones ideales para supresión de EMI, filtrado de E/S de banda ancha o acondicionamiento de líneas eléctricas Vcc. La construcción única de un capacitor de alimentación proporciona una inductancia paralela baja y ofrece una excelente capacidad de desacoplamiento para todos los entornos de alta di/dt y proporciona una reducción de ruido significativa en circuitos digitales a <5 GHz. Hay disponible una amplia gama de valores de condensadores en dieléctricos cerámicos NP0 o X7R.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Herramientas de diseño