Condensadores pasantes para automoción


Funciones y beneficios
  • Tamaños de caja: 0805 y 1206
  • Clasificaciones de voltaje: 50V y 100V
  • Rango de capacitancia: 22pF a 100nF
  • Calificación automotriz (AEC-Q200): W2F, W3F y W2H (alta corriente)
Aplicaciones principales
  • Supresión de EMI
  • Filtrado de E/S de banda ancha
  • Acondicionamiento de línea eléctrica Vcc.

Disponibles en tamaños estándar 0805 y 1206, la línea de condensadores de alimentación directa de KYOCERA AVX son opciones ideales para supresión de EMI, filtrado de E/S de banda ancha o acondicionamiento de líneas eléctricas Vcc. La construcción única de un capacitor de alimentación proporciona una inductancia paralela baja y ofrece una excelente capacidad de desacoplamiento para todos los entornos de alta di/dt y proporciona una reducción significativa del ruido en circuitos digitales a <5 GHz. KYOCERA AVX ofrece condensadores de alimentación de grado automotriz calificados según AEC-Q200. Estos condensadores están disponibles en dieléctricos NP0 y X7R con opciones de terminaciones que incluyen Ni y Sn chapados.

Información del número de pieza
Información del número de pieza

Alimentación automotriz


" Click para ver

Alimentación automotriz (alta corriente)


" Click para ver

Herramientas de diseño
Modelos Spice: haga clic para descargar
Documentos medioambientales/de cumplimiento
Documentos medioambientales/de cumplimiento

Filtros de paso | Documentación ambiental