Condensadores cerámicos multicapa – MLCC
Los condensadores cerámicos exhiben bajos parásitos y excelentes capacidades de filtrado EMI. En una configuración multicapa, muestran valores de capacitancia altos y varios voltajes nominales en un amplio rango de temperaturas. Hay varios estilos disponibles, como chips MLCC, condensadores con terminales, condensadores apilados y condensadores que utilizan geometrías únicas.
Buscar por tipo de producto:
Buscar por aplicación:
PRODUCTOS
CATALOGOS
- Condensadores cerámicos avanzados para aplicaciones de suministro de energía, alto voltaje y punta y anillo
- Productos de condensadores cerámicos de montaje superficial
- Productos de condensadores cerámicos de la Agencia Espacial Europea y CECC
- Condensadores con terminales cerámicos multicapa
- Condensadores de alimentación SMD de cerámica multicapa