Serie 506WLS | Inductor SMT de banda ultraancha


Caracteristicas
  • Frecuencia de operación:
    400 KHz (frecuencia de caída de -3 dB) hasta 40+ GHz, típ.
  • Rango de temperatura:
    -55 ° C a + 125 ° C
  • Terminaciones sin plomo que cumplen con RoHS
Ventajas
  • Rendimiento de banda ultraancha
  • Pérdida de inserción ultrabaja
  • Respuesta de frecuencia plana
  • Excelente pérdida de retorno a través de 40 GHz
  • Repetibilidad del rendimiento de unidad a unidad
  • Núcleo de hierro en polvo resistente

KYOCERA AVX, el líder de la industria, presenta el nuevo inductor de banda ultraancha (UBL) de alta frecuencia de la serie 506WLS. Este componente único proporciona una baja pérdida de inserción y una excelente coincidencia en múltiples octavas del espectro de frecuencias. El 506WLS es ideal para redes de desacoplamiento de CC de banda ultraancha y aplicaciones en T polarizadas en sistemas y equipos de comunicaciones ópticas que utilizan lógica digital de alta velocidad.

Número de refacciónInductancia
(μH)
Descargar
(PDF)
Paises Donde
Frecuencia
Rango*
Inserción
Pérdida**
típ.
Devoluciones
Pérdida**
típ.
DC
los arañazos
Ω tipo.
Corriente continua
(CC máx.)***
506WLSM0R47KT815T0.479.5 MHz a 40+ GHz<0.5 dB> 20 dB0.19815 mA
506WLSM0R70KT619T0.75.6 MHz a 40+ GHz<0.5 dB > 20 dB0.32619 mA
506WLSM1R10KT438T1.13.3 MHz a 40+ GHz<0.6 dB > 22 dB0.64438 mA
506WLSM2R00KT277T2.02.1 MHz a 40+ GHz<0.4 dB > 20 dB1.60277 mA
506WLSM3R80KT182T3.81.1 MHz a 40+ GHz<0.4 dB > 25 dB3.70182 mA
506WLSN1R47KT694T1.472.8 MHz a 40+ GHz<0.4 dB > 17 dB0.33694 mA
506WLSN2R00KT494T2.01.6 MHz a 40+ GHz<0.5 dB > 17 dB0.65494 mA
506WLSN3R30KT350T3.31.3 MHz a 40+ GHz<0.5 dB > 17 dB1.29350 mA
506WLSN6R00KT236T6.0700 kHz a más de 40 GHz<0.4 dB > 18 dB2.85236 mA
506WLSN10R7KT150T10.7400 kHz a más de 40 GHz<0.4 dB > 17 dB7.10150 mA
*Frecuencia de caída inferior de -3 dB
**Montado en derivación
***Actual para un aumento de temperatura de 100°C
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie 506WLS
" Click para ver