Serie 506WLC | Inductor de banda ultraancha


Caracteristicas
  • Frecuencia de operación:
    2.3 MHz (frecuencia de caída de -3 dB) hasta 40+ GHz, típ.
  • Rango de temperatura:
    -55 ° C a + 125 ° C
  • Minas chapadas en oro
  • Terminaciones sin plomo que cumplen con RoHS
Ventajas
  • Rendimiento de banda ultraancha
  • Pérdida de inserción ultrabaja
  • Respuesta de frecuencia plana
  • Excelente pérdida de retorno a través de más de 40 GHz
  • Repetibilidad del rendimiento de unidad a unidad
  • Núcleo de hierro en polvo resistente

KYOCERA AVX, el líder de la industria, presenta el nuevo inductor de banda ultraancha (UBL) de alta frecuencia de la serie 506WLC. Este componente único proporciona una baja pérdida de inserción y una excelente coincidencia en múltiples octavas del espectro de frecuencias. El 506WLC es ideal para redes de desacoplamiento de CC de banda ultraancha y aplicaciones en T polarizadas en sistemas y equipos de comunicaciones ópticas que utilizan lógica digital de alta velocidad.

Número de refacciónInductancia
(μH)
Descargar
(PDF)
Paises Donde
Frecuencia
Rango*
Inserción
Pérdida**
típ.
Devoluciones
Pérdida**
típ.
DC
los arañazos
Ω tipo.
Corriente continua
(CC máx.)***
506WLC2R0KG250B2.0 típico2.3 MHz* a 40 GHz0.5 dB típico.17 dB típico.1.45 tipo. @ 10 mA250 mA
*Frecuencia de caída inferior de -3 dB
**Montado en derivación
***Actual para un aumento de temperatura de 100°C
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie 506WLC
" Click para ver