Inductores de banda ultraancha
Los inductores de banda ultraancha de KYOCERA AVX son componentes únicos que brindan un rendimiento de banda ancha confiable y repetible hasta 40 GHz. Estos componentes son ideales para redes de desacoplamiento de CC de banda ancha de alta velocidad y aplicaciones en T polarizadas. Se encuentran disponibles variaciones SMT (506WLS) y Leaded (506WLC).
| Serie | Terminación | Frecuencia de operación | Rango de inductancia |
| 506WLC | Con plomo | 2.3 MHz a 40+ GHz | 2.0 µH |
| 506WLS | SMT | 400 kHz a 40+ GHz | 0.47 a 10.7 µH |