Funciones y beneficios
- Rango de frecuencia: 7 kHz a 110 GHz+
- Tamaño del caso EIA: 01005, 0201, 0402
- Clasificación de potencia: 4WVCC – 35WVCC
- Rendimiento de banda ultraancha
- Pérdida de inserción ultrabaja
- Respuesta de frecuencia plana
- Excelente pérdida de retorno
- Repetibilidad del rendimiento de unidad a unidad
- Construcción de cerámica resistente
Aplicaciones principales
- Optoelectrónica/Datos de alta velocidad
- Amplificadores de transimpedancia
- Subconjunto óptico de recepción y transmisión (ROSA/TOSA)
- Red óptica síncrona (SONET)
- Equipo de prueba de banda ancha
- Microondas de banda ancha/onda milimétrica
El nuevo condensador de banda ultraancha KYOCERA AVX está fabricado con materiales de la más alta calidad para ofrecer un rendimiento de banda ultraancha confiable y repetible desde 7 kHz hasta más de 110 GHz. Presenta una pérdida de inserción ultrabaja, una respuesta de frecuencia plana y una excelente pérdida de retorno, y es ideal para aplicaciones de bloqueo, acoplamiento, derivación y retroalimentación de CC que requieren un rendimiento de banda ultraancha.
Ficha técnica / Catálogos
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Herramientas de diseño


KYOCERA AVX y Modelithics se han asociado para ofrecer pruebas GRATUITAS de 90 días de modelos de simulación avanzados escalables y de alta precisión para varias piezas de KYOCERA AVX, incluida esta pieza, así como atenuadores, condensadores, acopladores, inductores, diplexores y resistencias.
Utilice el código promocional: AVXWP
Literatura Comercial