Condensadores de banda ancha | Serie 530L


Condensadores de banda ancha
Funciones y beneficios
  • EIA 0402 Huella
  • Pérdida de inserción: 1 dB máx.
  • Dieléctrico X7R de baja pérdida
  • Terminaciones SMT soldables
  • rendimiento de banda ancha
  • La pérdida de inserción baja
  • Respuesta de frecuencia plana
  • Excelente pérdida de retorno
  • Repetibilidad del rendimiento de unidad a unidad
  • Construcción de cerámica resistente

El condensador de banda ancha multicapa de la serie 530L proporciona un rendimiento de baja pérdida de inserción en múltiples octavas de espectro de frecuencia.

El condensador 530L es compatible con la fabricación SMT automatizada de recogida y colocación de alta velocidad.

El 530L es ideal para aplicaciones de retroalimentación, acoplamiento, derivación y bloqueo de CC de banda ancha en sistemas y equipos de comunicaciones ópticas que utilizan lógica digital de alta velocidad.

Especificaciones eléctricas
  • Frecuencia de funcionamiento: 16 KHz a 18 GHz
  • Capacitancia: 100 nF
  • Tensión nominal: 16 WVCC
  • Tensión de resistencia dieléctrica (DWV): 250 % del WVDC nominal durante 5 segundos.
  • Rango de temperatura de funcionamiento: -55 ° C a + 125 ° C
  • Coeficiente de temperatura de capacitancia (TCC): ±15 % (-55 °C a +125 °C)
  • DF máximo: 10% a 1KHz
  • Resistencia de aislamiento:
    108 Ohmios mín. a +25 °C a WVDC nominal
    107 Ohmios mín. a +125 °C a WVDC nominal
Ficha técnica / Catálogos
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie 530L
" Click para ver

Herramientas de diseño
Modelitica
Modelitica
KYOCERA AVX y Modelithics se han asociado para ofrecer pruebas GRATUITAS de 90 días de modelos de simulación avanzados escalables y de alta precisión para varias piezas de KYOCERA AVX, incluida esta pieza, así como atenuadores, condensadores, acopladores, inductores, diplexores y resistencias.
Utilice el código promocional: AVXWP