Funciones y beneficios
- EIA 0402 Huella
- Pérdida de inserción: 1 dB máx.
- Dieléctrico X7R de baja pérdida
- Terminaciones SMT soldables
- rendimiento de banda ancha
- La pérdida de inserción baja
- Respuesta de frecuencia plana
- Excelente pérdida de retorno
- Repetibilidad del rendimiento de unidad a unidad
- Construcción de cerámica resistente
520L es un condensador multicapa de banda ancha que presenta una baja pérdida de inserción en un rango de frecuencia de 160 KHz a 16 GHz. Se suministra como dieléctrico X7R, en una caja de tamaño EIA 0402 con una tensión nominal de 16 WVDC. El 520L es compatible con la fabricación SMT automatizada de recogida y colocación de alta velocidad.
Especificaciones eléctricas
- Frecuencia de funcionamiento: 160 KHz a 16 GHz
- Capacitancia: 10 nF
- Tensión nominal: 16 WVCC
- Tensión de resistencia dieléctrica (DWV): 250 % del WVDC nominal durante 5 segundos.
- Rango de temperatura de funcionamiento: -55 ° C a + 125 ° C
- Coeficiente de temperatura de capacitancia (TCC): ±15 % (-55 °C a +125 °C)
- DF máximo: 5% a 1KHz
- Resistencia de aislamiento:
– 108 ohmios mín. @ +25°C @ WVDC nominal
– 107 ohmios mín. @ +125°C @ WVDC nominal
Ficha técnica / Catálogos
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Herramientas de diseño
Modelitica

KYOCERA AVX y Modelithics se han asociado para ofrecer pruebas GRATUITAS de 90 días de modelos de simulación avanzados escalables y de alta precisión para varias piezas de KYOCERA AVX, incluida esta pieza, así como atenuadores, condensadores, acopladores, inductores, diplexores y resistencias.
Utilice el código promocional: AVXWP