Funciones y beneficios
- La pérdida de inserción baja
- Construcción robusta
- Autorresonancia ultra alta
- Montaje en superficie
El condensador de microondas de banda ancha serie 500 (BMC) es un componente único y patentado que supera con creces el rendimiento de los condensadores multicapa y monocapa. Ofrece una pérdida de inserción extremadamente baja con un rendimiento de autorresonancia ultra alto, en un paquete resistente marcado con láser compatible con la fabricación automática SMT.
Especificaciones eléctricas
- FACTOR DE CALIDAD (Q): Mayor que 1,000 @ 1 MHz.
- COEFICIENTE DE TEMPERATURA DE CAPACITANCIA (TC):
0 ±30 PPM/°C (–55°C a +125°C) (0.1 pF a 2.2 pF)
0 ±60 PPM/°C (–55°C a +125°C) (2.4 pF a 10 pF) - RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (IR): 0.1 pF a 10 pF
105 Megaohmios mín. @ +25°C @ WVDC nominal
104 Megaohmios mín. @ +125°C @ WVDC nominal - TENSIÓN DE TRABAJO (WVDC):
100 WVCC (0.1 pF a 4.7 pF)
50 WVCC (5.1 pF a 10 pF) - TENSIÓN DIELÉCTRICA RESISTENTE (DWV): 200% del WVDC nominal durante 5 segundos
- RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: De –55 °C a +125 °C (sin reducción del voltaje de trabajo).
- TERMINACIÓN: Estilo chip adecuado para montaje en superficie.
Platino con destellos dorados.
Prueba de resistencia al corte del troquel según MIL-STD-883, método 2019
Ficha técnica / Catálogos
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Información del número de pieza