Condensadores de banda ancha

Los condensadores de banda ancha se fabrican con materiales de la más alta calidad para proporcionar un rendimiento de banda ancha confiable y repetible desde 16 kHz hasta 18 GHz. Presenta una pérdida de inserción ultrabaja, una respuesta de frecuencia plana y una excelente pérdida de retorno, y es ideal para aplicaciones de bloqueo, acoplamiento, derivación y retroalimentación de CC. Los condensadores de banda ancha son compatibles con la fabricación SMT automatizada de alta velocidad con recogida y colocación.
SerieFrecuencia de operaciónCapacidad
500SHasta 40 GHz0.1 a 10 pF
520L160 kHz a 16 GHz10 nF
530L16 kHz a 18 GHz100 nF