Funciones y beneficios
- Tecnología: Campo lejano/esférico con sobremuestreo
- Rango de frecuencia: 18GHz - 110GHz
- Tamaño máximo del DUT: 45 cm
- Masa máxima del DUT: 10 kg en el mástil
- Rango dinámico típico: 50db
Capacidades de medición (pasivas y activas)
- Obten
- Directividad
- Eficiencia
- ancho de haz
- Discriminación polar cruzada
- Niveles de lóbulos laterales
- Patrón de radiación 3D
- Patrón de radiación en cualquier polarización.
- PRT, TIS, PIRE y EIS
Aplicaciones
- Equipos de comunicaciones 5G
- Dispositivos de comunicaciones móviles
- Investigación y desarrollo
- Sistemas de radar
Sistema portátil autónomo
Compacto y portátil, el ETH-MMW-1000 Libera espacio en laboratorios y entornos de producción. El sistema integra su unidad de control Gigahertz, PC de medición y analizador vectorial de redes/probador de radiocom. El chasis portátil, que se instala fácilmente en una construcción nueva o existente, se puede reubicar dentro de una instalación de prueba.
Sistema de medición de campo lejano preciso y rentable
El ETH-MMW-1000 Incluye un sistema de posicionamiento de ejes distribuidos, compuesto por:
- Un rotador de mástil azimutal para rotar el DUT alrededor del eje Phi
- Un posicionador de anillo theta para elevar los cuernos de medición alrededor del DUT.
Cada ancho de banda de medición está cubierto por caminos dedicados (cables RF de alto rendimiento, guías de ondas rectangulares, bocinas de medición), asociados con una etapa de amplificación común. La carcasa totalmente anecoica proporciona un entorno blindado en un rango de frecuencia muy amplio (de 18 GHz a 110 GHz) y garantiza resultados de medición estables.
El sistema de medición milimétrica es una solución flexible llave en mano, ideal para todas las necesidades de prueba para el desarrollo y validación de sistemas mmWave, incluidos: dispositivos de comunicaciones 5G, dispositivos de comunicaciones móviles e investigación y desarrollo.
El sistema se suministra con el paquete completo de software de antena, que incluye:
- Medición de Antenas (Control de Mediciones y Adquisición de Datos)
- Visor de antena (postprocesamiento y salida de datos tabulares/gráficos)