Funciones y beneficios
- Tecnología: Campo lejano/media cámara 3D
- Rango de frecuencia: 600 MHz - 6 GHz
- Diámetro de la mesa giratoria: 4.5m
- Masa máxima del DUT: 2.5 toneladas
Capacidades de medición (pasivas y activas)
- Obten
- Directividad
- Eficiencia
- ancho de haz
- Discriminación polar cruzada
- Niveles de lóbulos laterales
- Patrones de radiación medio 3D
- Patrón de radiación en cualquier polarización.
- PRT, TIS, PIRE y EIS
Aplicaciones Automotrices
- Motorium
- Dispositivos inalámbricos grandes/pesados
El rápido desarrollo de la conectividad en la industria automotriz y la tendencia hacia la conducción autónoma está generando una demanda de rendimiento inalámbrico premium. Con la Cámara Automotriz, KYOCERA AVX puede ayudar a los clientes validando la conectividad en las condiciones más difíciles cuando las antenas están integradas dentro del vehículo.
La Cámara Automotriz es una cámara anecoica semihemisférica capaz de probar dispositivos inalámbricos de 600 MHz a 6 GHz. El sistema consta de una plataforma giratoria de 4.5 m de diámetro, que soporta vehículos que pesan hasta 2.5 toneladas, y un arco de 10 antenas de bocina doble polarizadas. El tamaño de la cámara es de 9.6 metros de largo, 8.6 metros de ancho y una altura de 6 metros. La cámara de automoción está ubicada en el centro de diseño de antenas de Niza (Francia), en el parque tecnológico de Sophia Antipolis.
-
La cámara funciona utilizando el paquete completo de software de antena, que incluye:
- Medición de Antenas (Control de Mediciones y Adquisición de Datos)
- Visor de antena (postprocesamiento y salida de datos tabulares/gráficos)
-
En la cámara del automóvil se pueden medir diferentes rangos de frecuencia
- Celular de 700MHz a 6 GHz (3G, 4G, LTE, 5G, NB-IoT, LTE-M)
- Satélite (GNSS)
- Wi-Fi y BLE
- DSRC/V2X
(medidas pasivas para todas las frecuencias y medidas activas para bandas celulares):
*Para frecuencias de RADAR, consulte Cámara de ondas mm
Aunque los principales DUT (Devices Under Test) son los vehículos, con el aumento de dispositivos conectados en la industria IoT y gracias a las grandes dimensiones de la cámara, la cámara automotriz ha sido ampliamente utilizada por fabricantes de dispositivos IoT grandes y/o pesados para optimizar la conectividad. Ejemplos de DUT medidos en la Cámara de Automoción son los electrodomésticos (refrigeradores, lavadoras, etc.) o los parquímetros.
|
Catálogo de soluciones de antenaLas antenas KYOCERA AVX están diseñadas para una amplia gama de aplicaciones. Ya sea que la antena esté integrada, interna, externa o exterior, KYOCERA AVX utiliza sus capacidades de fabricación en todo el mundo para proporcionar tecnología de antena de última generación. |