Tabla de referencia de antenas de STMicroelectronics

Las antenas enumeradas a continuación en la tabla de referencia son compatibles con el STMicroelectronics Módulos y SoC. Consulte nuestras tablas de referencia a continuación para ver cuáles son las más adecuadas para su dispositivo.

Corto alcance

Módulo PN/SerieSTM32WB55RG AzulNRG -1 AzulNRG-2 AzulNRG-LP AzulNRG-LPS STM32WB1MMC
TecnologíaMateria, BLE 5.4, Hilo, ZigbeeBluetooth 5.2Bluetooth 5.2Bluetooth 5.2Bluetooth 5.3BLE 5.4
Solución de antenaCaracterísticas clave

1000146
- Antena de metal estampada
- Alto rendimiento
- Almohadillas de afinación disponibles

1001013
- Antena FR4
- Configuraciones en tierra y fuera de ella

1001312
- Antena de chip cerámico pequeño

1005801
- Antena de chip ultrapequeño
- Ideal para colocar en esquinas

9001978
- Antena de chip ultrapequeño

1001435M0

1001932FT
- Antena sintonizable integrada disponible en versiones FPC y PCB
- Disponemos de varias longitudes de cable y conectores.

1001932PT

9000352F0
- Conseguir un alto rendimiento en superficies metálicas
- Disponemos de varias longitudes de cable y conectores.

M310220

M830320
- Antena con chip cerámico
- Alta ganancia

Familia W1
- Disponible en FPC y PCB
- Disponemos de varias longitudes de cable y conectores.
- Posibilidad de tener espuma en la parte trasera de la antena para minimizar la desafinación

Familia W4

X9001091

X9001958

X1005800
Desplazamiento horizontal disponible

Largo Alcance

Módulo PN/SerieST87M01 STM32WL55xx/54xx STM32WLE5xx/E4xx STM32WL5MxS2-LPTX STM32WL3x
TecnologíaNB-IoT + GNSSLoRaWAN, Sigfox, Mbus inalámbricos
(433MHz + 868/915MHz)
LoRaWAN, Sigfox, Mbus inalámbricos
(433MHz + 868/915MHz)
LoRaWAN, Sigfox, Mbus inalámbricos
(433MHz + 868/915MHz)
Sub-1GHz
(433MHz + 868/915MHz)
Sub-1GHz
(433MHz + 868/915MHz)
Solución de antena

1002089

1002289

1002292

1002436

1004112

1004795

*cubre también 433 MHz

*cubre también 433 MHz

*cubre también 433 MHz

*cubre también 433 MHz

*cubre también 433 MHz

1005392F0

1005460F0

9001815F0

P622301

P822601

P822603

X1005243

X1005246

X1005249

X1005619

X9001248

1001011

1001039

1001044

1002427

1002649

1004138

1004259

1004322

1004627

9000440

9001157

9001169

9002137

9003160

M830120

X1005247
Desplazamiento horizontal disponible
¿Tiene una pregunta?
Contacta con nuestro Equipo Técnico.
CONTÁCTANOS  
Boletín de la empresa