Tabla de referencia de antena SIMCom
Las antenas enumeradas a continuación en la tabla de referencia son compatibles con el SIMCom módulos descritos. Consulte nuestra tabla de referencia a continuación para ver cuáles son los más adecuados para su dispositivo.
LTE/LTE-A
| Módulo PN/Serie | SIM7672X | A7682E | A7683E | SIM7500X | SIM7600X | SIM7600X-H | SIM7912X-M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecnología | LTE Cat 1 | LTE Cat 1 | LTE Cat 1.bis | LTE Cat 1 + GNSS (opcional) | LTE Cat 1 + GNSS | LTE Cat 4 + GNSS | LTE Cat 12 + GNSS |
| Antena PN | |||||||
| 1002089 | |||||||
| 1002289 | |||||||
| 1002292 | |||||||
| 1002436 | |||||||
| 1004112 | |||||||
| 1004795 | |||||||
| 1005595 | |||||||
| 1005392F0 | |||||||
| 1005460F0 | |||||||
| 9001815F0 | |||||||
| 9003069F0 | |||||||
| P622301 | |||||||
| P822601 | |||||||
| P822603 | |||||||
| X1005243 | |||||||
| X1005246 | |||||||
| X1005249 | |||||||
| X1005619 | |||||||
| X9001248 | |||||||
| 1001011 | |||||||
| 1002649 | |||||||
| 1004259 | |||||||
| 1004322 | |||||||
| 1004627 | |||||||
| 9000440 | |||||||
| 9001157 | |||||||
| 9002137 | |||||||
| M830120 | |||||||
| X1005247 | |||||||
| X9003334 |
Desplazamiento horizontal disponible
LPWA
| Módulo PN/Serie | SIM7000X | SIM7070G | SIM7070E | SIM7080G | SIM7090G | SIM7022 | Y7080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecnología | Cat-M/NB-IoT | NB-IO | Cat-M/NBIOT + GNSS | ||||
| Antena PN | |||||||
| 1002089 | |||||||
| 1002289 | |||||||
| 1002292 | |||||||
| 1002436 | |||||||
| 1004112 | |||||||
| 1004795 | |||||||
| 1005595 | |||||||
| 1005392F0 | |||||||
| 1005460F0 | |||||||
| 9001815F0 | |||||||
| 9003069F0 | |||||||
| P622301 | |||||||
| P822601 | |||||||
| P822603 | |||||||
| X1005243 | |||||||
| X1005246 | |||||||
| X1005249 | |||||||
| X1005619 | |||||||
| X9001248 | |||||||
| 1001011 | |||||||
| 1002649 | |||||||
| 1004259 | |||||||
| 1004322 | |||||||
| 1004627 | |||||||
| 9000440 | |||||||
| 9001157 | |||||||
| 9002137 | |||||||
| M830120 | |||||||
| X1005247 | |||||||
| X9003334 |
Desplazamiento horizontal disponible
5G
| Módulo PN/Serie | SIM8200G | SIM8202X *SIM8202E-M2 con GNSS L1/L5 | SIM8260E | SIM8260A | SIM8262X-M2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tecnología | 5G NR | 5G NR | 5G NR + GNSS | 5G NR + GNSS | 5G NR + GNSS |
| Antena PN | |||||
| 9001815F0 | |||||
| 1005460F0 | |||||
| 9003034F0 | |||||
| 1005595 | |||||
| 1001011 | |||||
| 1001039 | |||||
| 1001044 | |||||
| 1005620 | |||||
| 1005621 | |||||
| 1002427 | |||||
| 1002649 | |||||
| 1004138 | |||||
| 1004259 | |||||
| 1004322 | |||||
| 1004627 | |||||
| 9000440 | |||||
| 9001157 | |||||
| 9001169 | |||||
| 9002137 | |||||
| 9003212 | |||||
| 9003160 | |||||
| M830120 | |||||
| X1005247 | |||||
| X9003334 | |||||
| 9003199 |
Desplazamiento horizontal disponible
Necesita ayuda?
¿Necesita información adicional o tiene alguna pregunta sobre el contenido de esta página? ¡Haga clic en el botón a continuación para contactar a nuestro equipo técnico!