Tablas de referencia de antenas Fibocom

Las antenas enumeradas a continuación en la tabla de referencia son compatibles con el fibocom módulos descritos. Consulte nuestras tablas de referencia a continuación para ver cuáles son las más adecuadas para su dispositivo.

5G-NR

Módulo PN/SerieFM160-NA FM160-EAU FG160-NA FG160-AU FG180-NA FG370-AU
Tecnología5G NR (5G/4G/3G/GNSS)5G NR (5G/4G/3G/GNSS)5G NR (5G/4G/3G/GNSS)5G NR (5G/4G/3G/GNSS)5G NR + L1/L55G NR (5G/4G/3G/GNSS)
Antena PN
9001815F0
1005460F0
9003034F0
1005595
9003069F0
1001011
1001039
1001044
1005620
1005621
1002427
1002649
1004138
1004259
1004322
1004627
9000440
9001157
9001169
9002137
9003212
9003160
M830120
X1005247
X9003334
Desplazamiento horizontal disponible

GNSS

Módulo PN/SerieG041I-02 G010-02 G021-00 G020-00
TecnologíaGNSS L1/L5GNSSGNSS L1/L5GNSS L1/L5
Antena PN
X9001377
X9001560
9003212
1001011
1001039
1001044
1002427
1002649
1004138
1004259
1004322
1004627
1005620
1005621
9000440
9001002
9001157
9001169
9002137
9003160
M830120
X1005247
X9001492
9003212
9003199
Desplazamiento horizontal disponible

IoT

Módulo PN/SerieMA510-GL L610-UE L610-LA L610-GLMC116-NA MC619-UE MC665-UE L716-UE L716-LA
TecnologíaLTE-M/NB-IoT (GNSS opcional)Gato 1.bisGato 1.bisGato 1.bis
*-33 con GNSS y BLE + WiFi-scan
Gato 1.bis Gato 1.bis Gato 1.bis gato 4gato 4
Antena PN
1002089
1002289
1002292
1002436
1004112
1004795
1005595
1005392F0
1005460F0
9001815F0
9003069F0
P622301
P822601
P822603
X1005243
X1005246
X1005249
X1005619
X9001248
1001011
1002649
1004259
1004322
1004627
9000440
9001157
9002137
M830120
X1005247
1000146
1001013
1001312
1005801
9001978
1001932FT
M310220
Familia W1
X9001091
X9001958
X9003334
Desplazamiento horizontal disponible

Necesita ayuda?

¿Necesita información adicional o tiene alguna pregunta sobre el contenido de esta página? ¡Haga clic en el botón a continuación para contactar a nuestro equipo técnico!