Tecnología de conmutación de banda/sintonización de apertura

La tecnología de conmutación de banda/sintonización de apertura es la solución ideal cuando
el medio ambiente está reduciendo el ancho de banda original de la antena.

Los dispositivos IoT tienden a tener un tamaño pequeño y, por lo tanto, el rendimiento (ancho de banda/eficiencia) de las antenas integradas puede verse fuertemente degradado. Al utilizar una solución de antena activa, como conmutación de banda/sintonización de apertura, es posible cubrir un rango de frecuencia más amplio cambiando de banda activamente. Para cubrir el mismo número de bandas de frecuencia, la antena activa tendrá un tamaño más pequeño en comparación con la antena pasiva. A igual tamaño, la antena activa cubrirá más bandas de frecuencia que la antena pasiva.

El uso de un conmutador de RF en derivación adapta la respuesta de frecuencia de la antena para que cambie a una frecuencia más baja o más alta, según los valores predefinidos del circuito de adaptación. El chip proporciona una cobertura de banda global más amplia con un solo elemento de antena. Esto se logra mediante carga parásita y técnicas de sintonización activa, especialmente para cumplir con los estrictos requisitos de eficiencia de las antenas de banda baja.

Cambio de banda / Ajuste de apertura

1004795-EC646-01

Tabla de evaluación
Antena LTE + Conmutador

Vea nuestra tecnología en acción

Acepte las cookies de YouTube para reproducir este video. Al aceptar, accederá a contenido de YouTube, un servicio proporcionado por un tercero externo.

Política de privacidad de YouTube

Si acepta este aviso, su elección se guardará y la página se actualizará.

Diseños de referencia

¿Tiene una pregunta?
Contacta con nuestro Equipo Técnico.
CONTÁCTANOS  
Boletín de la empresa