Funciones y beneficios
- Resistencia: 2,000 horas.
- Temperatura de funcionamiento: -25/+85°C
- Alta capacidad por tamaño de caja
- Alto voltaje
- RoHS
Aplicaciones principales
- Convertidores de frecuencia
- Fuentes de alimentación
- Suavizado y filtrado
La gama de capacitores con terminales de tornillo de aluminio de KYOCERA AVX proporciona un rendimiento de CV muy alto para aplicaciones exigentes, alta resistencia, larga vida útil y compatibilidad con los requisitos sin plomo y RoHS.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza