Serie SWN | Condensadores electrolíticos de aluminio con terminales de tornillo


Funciones y beneficios
  • Resistencia: 2000 horas.
  • Rango de voltaje: 350V a 450V
  • Rango CV: 1000μF – 15,000μF
  • Rango de temperatura: -25 ° C a + 105 ° C
  • RoHS
Aplicaciones típicas
  • Convertidores de frecuencia
  • Fuentes de alimentación
  • Suavizar y filtrar

La gama de condensadores de aluminio de KYOCERA AVX proporciona un rendimiento de alto CV en paquetes más pequeños que los condensadores de aluminio tipo lata de la competencia, una resistencia en serie equivalente (ESR) muy baja, alta resistencia y compatibilidad con los requisitos RoHS y sin plomo.

Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie SWN
" Click para ver