Funciones y beneficios
- Alta temperatura
- Alta capacidad de corriente de ondulación
- Resistencia: 105 °C, 5000 horas
- RoHS
Aplicaciones principales
- Inversores solares
- Convertidores de frecuencia
- Fuentes de alimentación
La gama de capacitores con terminales de tornillo de aluminio de KYOCERA AVX proporciona un rendimiento de CV muy alto para aplicaciones exigentes, alta resistencia, larga vida útil y compatibilidad con los requisitos sin plomo y RoHS.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Literatura Comercial
Literatura – Haga clic para descargar
Documentos medioambientales/de cumplimiento