Serie SNL | Condensadores electrolíticos de aluminio a presión


Funciones y beneficios
  • Reducido tamaño, vida más larga
  • Resistencia: 105°C, 3000 horas
  • Rango de capacitancia: 68uF – 12,000uF
  • Rango de temperatura: -25°C – +105°C
  • Cumplimiento de RoHS y libre de halógenos
Aplicaciones típicas
  • Convertidores
  • Equipo audiovisual
  • Fuentes de alimentación

La gama de condensadores a presión de aluminio de KYOCERA AVX proporciona un rendimiento de CV muy alto para aplicaciones exigentes, alta resistencia, larga vida útil y compatibilidad con requisitos RoHS y sin plomo.

Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie SNL
" Click para ver

Literatura Comercial
Literatura – Haga clic para descargar
Documentos medioambientales/de cumplimiento
Documentos medioambientales/de cumplimiento

Serie SNL | Documentación ambiental

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda