Funciones y beneficios
- Reducido tamaño, vida más larga
- Resistencia: 105°C, 3000 horas
- Rango de capacitancia: 82uF – 1800uF
- Rango de temperatura: -25°C – +105°C
- Cumplimiento de RoHS y libre de halógenos
Aplicaciones principales
- Inversores solares
- Convertidores de frecuencia
- Fuentes de alimentación
La gama de condensadores a presión de aluminio de KYOCERA AVX proporciona un rendimiento de CV muy alto para aplicaciones exigentes, alta resistencia, larga vida útil y compatibilidad con requisitos RoHS y sin plomo.
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Literatura – Haga clic para descargar
Documentos medioambientales/de cumplimiento
Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave
Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.
Iniciar búsqueda