Serie RES | Condensador electrolítico de aluminio con terminales radiales


Serie RES
Funciones y beneficios
  • Resistencia: 5000 – 7000 horas a 105°C
  • Rango de voltaje: 16V a 100V
  • Rango CV: 1.0μF – 1,000μF
  • Rango de temperatura: -40 ° C a + 105 ° C
  • Cumplimiento de RoHS y libre de halógenos
Aplicaciones principales
  • Comunicaciones y equipos industriales

La gama de condensadores de aluminio de KYOCERA AVX proporciona un rendimiento de alto CV en paquetes más pequeños que los condensadores de aluminio tipo lata de la competencia, una resistencia en serie equivalente (ESR) muy baja, alta resistencia y compatibilidad con los requisitos RoHS y sin plomo.

Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie RES
" Click para ver

Literatura Comercial
Literatura – Haga clic para descargar
Documentos medioambientales/de cumplimiento
Documentos medioambientales/de cumplimiento

Serie RES | Documentación ambiental

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda