Funciones y beneficios
- Alta temperatura y baja ESR
- 125°C, 2,000 horas
- Rango de voltaje: 6.3V a 35V
- Rango CV: 56μF a 1800μF
- Rango de temperatura: -55 ° C a + 125 ° C
- Cumplimiento de RoHS y libre de halógenos
Aplicaciones principales
- Unidades de potencia
- Controladores LED
- Equipo de servicio
- Convertidores de CC
Los condensadores electrolíticos de polímero de aluminio KYOCERA AVX contienen dos capas de papel de aluminio y una capa de óxido de aluminio en el ánodo espaciador entre ellas, que contiene un material polimérico conductor sólido que mejora el rendimiento como ESR, resistencia, corriente de ondulación y más. Son adecuados para aplicaciones de energía con requisitos de menor ESR, mayor ondulación, estabilidad sobre la temperatura y mayor vida útil.
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Documentos medioambientales/de cumplimiento
Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave
Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.
Iniciar búsqueda