Serie APA | Condensador electrolítico de polímero conductor de aluminio SMD


Serie APA
Funciones y beneficios
  • ESR súper baja
  • Larga vida útil: 105 °C, 5,000 horas
  • Rango de voltaje: 2.5V a 100V
  • Rango CV: 10μF a 2200μF
  • Rango de temperatura: -55 ° C a + 105 ° C
  • Cumplimiento de RoHS y libre de halógenos
Aplicaciones principales
  • El desacoplamiento
  • Reguladores de voltaje
  • Convertidores DC / DC
  • Placas base de computadora, etc.

Los condensadores electrolíticos de polímero de aluminio KYOCERA AVX contienen dos capas de papel de aluminio y una capa de óxido de aluminio en el ánodo espaciador entre ellas, que contiene un material polimérico conductor sólido que mejora el rendimiento como ESR, resistencia, corriente de ondulación y más. Son adecuados para aplicaciones de energía con requisitos de menor ESR, mayor ondulación, estabilidad sobre la temperatura y mayor vida útil.

Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie APA
" Click para ver

Documentos medioambientales/de cumplimiento
Documentos medioambientales/de cumplimiento

Serie APA | Documentación ambiental

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda