Funciones y beneficios
- ESR baja
- Alta resistencia a la corriente de ondulación
- Rango de voltaje: 25V a 63V
- Rango CV: 15μF – 470μF
- Rango de temperatura: -55 ° C a + 125 ° C
- Cumplimiento de RoHS y libre de halógenos
Aplicaciones típicas
- Aplicaciones de suministro de energía comercial/industrial que requieren alta capacitancia en paquetes de pequeño volumen con densidad energética y baja ESR
Los condensadores híbridos KYOCERA AVX utilizan tecnología de polímeros junto con un electrolito líquido en un diseño único para combinar los beneficios de rendimiento de los condensadores electrolíticos y de polímero. Son adecuados para aplicaciones que requieren baja ESR, DCL, resistencia a la humedad y buena estabilidad en frecuencia y tiempo.
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Documentos medioambientales/de cumplimiento
Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave
Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.
Iniciar búsqueda