Funciones y beneficios
- ESR baja
- Alto voltaje, larga vida
- Rango de voltaje: 16V a 125V
- Rango CV: 10μF – 560μF
- Rango de temperatura: -55 ° C a + 105 ° C
- Cumplimiento de RoHS y libre de halógenos
Aplicaciones principales
- Capacitador de Alto Voltaje para la Industria: Rendimiento y Fiabilidad
- Equipo de estación base
Los condensadores híbridos KYOCERA AVX utilizan tecnología de polímeros junto con un electrolito líquido en un diseño único para combinar los beneficios de rendimiento de los condensadores electrolíticos y de polímero. Son adecuados para aplicaciones que requieren baja ESR, DCL, resistencia a la humedad y buena estabilidad en frecuencia y tiempo.
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Documentos medioambientales/de cumplimiento
Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave
Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.
Iniciar búsqueda