Mareas Ideales para Lecciones
La serie de antenas externas AVX de KYOCERA satisface las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos en cuanto a mayor funcionalidad y rendimiento.
Esta antena externa de hoja de 90 grados ofrece ventajas atractivas para aplicaciones 4G por su capacidad de cubrir frecuencias de 700 a 2700 MHz. Con su clasificación IP66, esta antena se puede utilizar para aplicaciones al aire libre.
Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .