Acelerar la innovación

X9003334 | Antena externa 5G

Tipo de antena: Externo (Interior)
Tecnología: 2G / 3G / 4G / 5G, NTN, Celular, LTE, LTE-M, NB-IoT, Sub-6 GHz
Banda: LTE – B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B7 / B8 / B9 / B10 / B11 / B12 / B13 / B14 / B15 / B17 / B18 / B19 / B20 / B21 / B22 / B23 / B25 / B26 / B27 / B28 / B29 / B32 / B33 / B34 / B35 / B36 / B37 / B38 / B39 / B41 / B42 / B43 / B44 / B45 / B48 / B49 / B52 / B53 / B65 / B66 / B67 / B68 / B69 / B70 / B71 / B74 / B75 / B76 / B85 / B103
5G – n1 / n2 / n3 / n5 / n7 / n8 / n12 / n13 / n14 / n18 / n20 / n23 / n25 / n26 / n28 / n29 / n34 / n38 / n39 / n41 / n48 / n50 / n51 / n53 / n65 / n66 / n67 / n70 / n71 / n74 / n75 / n76 / n77 / n78 / n79 / n80 / n81 / n82 / n83 / n84 / n85 / n86 / n89 / n90 / n91 / n95 / n98 / n100 / n 101 / n105/n256
Frecuencia: 500-960MHz, 1400-1500MHz, 1700-2400MHz, 2400-2700MHz, 3300-6000MHz
Ganancia máxima: Varios dependiendo de la frecuencia – Consulte la hoja de datos
Eficiencia: Varios dependiendo de la frecuencia – Consulte la hoja de datos
Dimensiones (mm): 135.0 x 19.4 x 6.0
Peso (gramos): 17.6
Montaje: Conector
Antena P/N: X9003334 | Ver nomenclatura P/N
SKU: X9003334 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

La serie AVX de antenas externas de KYOCERA satisface las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos en cuanto a mayor funcionalidad y rendimiento. La antena X9003334 ofrece ventajas atractivas para aplicaciones 5G gracias a su capacidad de cubrir frecuencias de 500 a 5000 MHz.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .