Acelerar la innovación

X9003088 – Antena Externa Celular / ISM / LoRa

Tipo de antena: Externo (Interior)
Tecnología: Celular / 2G / 3G / ISM / LoRa / Sigfox / Z-wave
Banda: 868/915, GSM850/GSM900/DCS/Uds.
Frecuencia: 824 – 960 MHz, 1710 – 2170 MHz
Ganancia máxima: Varios dependiendo de la frecuencia – Consulte la hoja de datos
Eficiencia: Varios dependiendo de la frecuencia – Consulte la hoja de datos
Dimensiones (mm): 49.50 x 8.20 de diámetro.
Peso (gramos): 4.3
Montaje: Conector
Antena P/N: X9003088
SKU: X9003088 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

La serie KYOCERA AVX de antenas externas satisface las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos para una mayor funcionalidad y rendimiento en el entorno de IoT.
Esta antena ofrece alta ganancia en un factor de forma pequeño, ideal para usar con kits de referencia y placas de demostración. La antena se puede montar fácilmente en el dispositivo mediante un conector SMA.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .