Acelerar la innovación

X9003063 – Antena externa de fibra de vidrio LoRa

Tipo de antena: Externo (al aire libre)
Clasificación del IP: IP67
Tecnología: LoRa/ISM
Banda: 868/915
Frecuencia: 868 MHz / 915 MHz
Ganancia máxima: 868 MHz = -1.2 dBi
915 MHz = -0.3 dBi
Eficiencia: 868MHz = 36%
915MHz = 35%
Dimensiones (mm): 225 x 16.3
Peso (gramos): 84.8
Montaje: Conector tipo N (macho)
Antena P/N: X9003063-LPDNMW
SKU: X9003063-LPDNMW Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

La serie KYOCERA AVX de antenas externas de fibra de vidrio satisface las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos para una mayor funcionalidad y rendimiento en entornos exteriores.

Esta antena externa de fibra de vidrio LoRa cubre las bandas de frecuencia ISM y LoRa de 868 MHz y 915 MHz con un índice de impermeabilidad IP67. Diseñado para uso en exteriores, su sólida clasificación IP y sus características omnidireccionales lo hacen ideal para prosperar en cualquier entorno al aire libre.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .