Mareas Ideales para Lecciones
La serie KYOCERA AVX de antenas externas de fibra de vidrio satisface las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos para una mayor funcionalidad y rendimiento en entornos exteriores.
Esta antena externa de fibra de vidrio 5G cubre bandas celulares y 5G de 700 MHz a 5000 MHz con una tasa de impermeabilidad IP67. Diseñado para uso en exteriores, su sólida clasificación IP y sus características omnidireccionales lo hacen ideal para prosperar en cualquier entorno al aire libre.
Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .