Acelerar la innovación

X9001958 – Antena Externa Wi Fi Giratoria De Doble Banda

Tipo de antena: Externo (Interior)
Tecnología: WiFi/Bluetooth/WLAN/BLE/ZIGBEE
Banda: 802.11 a / b / g / n / ac / ax
Frecuencia: 2400-2485 MHz/5150-5850 MHz
Ganancia máxima: 2400-2485 MHz = 2.7 dBi
5150-5850 MHz = 4.7 dBi
Eficiencia: 2400-2485MHz = 64%
5150-5850MHz = 66%
Dimensiones (mm): 117.0 x 5.16
Peso (gramos): 7.8
Montaje: Cable + Conector
Antena P/N: X9001958 | Ver nomenclatura P/N

Verifique la disponibilidad de números de pieza típicos

Número de refacción

(Haga clic en P/N a continuación)
ConectorColorLongitud del cable
X9001958-W3DHNB0050
MHF4LNegro50 mm
X9001958-W3DHNB0100MHF4LNegro100 mm
X9001958-W3DHNB0150MHF4LNegro150 mm
X9001958-W3DHNB0200MHF4LNegro200 mm
X9001958-W3DUNB0050
MHF (compatible con U.FL)Negro50 mm
X9001958-W3DUNB0100MHF (compatible con U.FL)Negro100 mm
X9001958-W3DUNB0150MHF (compatible con U.FL)Negro150 mm
X9001958-W3DUNB0200MHF (compatible con U.FL)Negro200 mm


SKU: X9001958 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

La X9001958 de KYOCERA AVX es una antena Wi-Fi externa giratoria de doble banda de alto rendimiento que incluye cable y conector. La antena se puede ensamblar con el manguito (PN 9000062) para una implementación más sencilla. Hay disponibles diferentes longitudes de cable y tipos de conectores.

Amplia experiencia en RF

Las antenas de KYOCERAAVX están respaldadas por documentación y, cuando es necesario, por la experiencia de los ingenieros de RF que han integrado cientos de diseños de antenas en dispositivos inalámbricos.

Soporte de diseño y operaciones globales

Las operaciones globales de KYOCERA AVX respaldan una red integrada de centros de diseño que pueden llevar proyectos desde el concepto hasta la producción.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .