Mareas Ideales para Lecciones
La X9001879-W3DFAB es una antena dipolo externa con bisagras que satisface las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos para una mayor funcionalidad y rendimiento. Esta antena dipolo está diseñada para un rendimiento superior en las bandas de 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz y admite Wi-Fi 6 y Wi-Fi 6E. Esta antena se puede montar fácilmente en línea recta o en ángulo recto con respecto al dispositivo mediante un conector FAKRA.
Amplia experiencia en RF
Nuestras antenas externas están respaldadas por documentación y, cuando es necesario, por la experiencia de los ingenieros de RF que han integrado cientos de diseños de antenas en dispositivos inalámbricos.
Soporte de diseño y operaciones globales
Las operaciones globales de KYOCERA AVX abarcan una red integrada de centros de diseño que brindan soporte al cliente local.
Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .