Acelerar la innovación

X9000046 – Antena ISM externa

Tipo de antena: Externo (Interior)
Tecnología: ISM/LoRa/Z-Wave/SIGFOX
Banda: 868 / 915
Frecuencia: 863-928 MHz
Ganancia máxima: 0.9 dBi
Eficiencia: 70%
Dimensiones (mm): 101.0 x 11.16
Peso (gramos): 6
Montaje: Conector
Antena P/N: X9000046 | Ver nomenclatura P/N
SKU: X9000046 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Esta familia de antenas externas está diseñada para ofrecer el mejor rendimiento para una amplia gama de aplicaciones. Esta elegante antena externa cubre las bandas ISM de 868 y 915 MHz y proporciona específicamente ventajas convincentes para dispositivos portátiles, reproductores multimedia y otros dispositivos móviles habilitados para ISM.

Soporte de diseño y operaciones globales

Las operaciones globales de KYOCERA AVX respaldan una red integrada de centros de diseño que pueden llevar proyectos desde el concepto hasta la producción.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .