Acelerar la innovación

X1006059 – Antena externa compacta de 2.4 GHz

Tipo de antena: Externo (Interior)
Tecnología: WiFi / Bluetooth / BLE / ISM / ZIGBEE / WLAN / Matter / Thread
Frecuencia: 2400-2485 MHz
Ganancia máxima: Espacio libre = 2.3 dBi
Con PCB de 50x100 mm = 3.1 dBi
Eficiencia: Espacio libre = 45%
Con PCB de 50x100 mm = 64%
Dimensiones (mm): 35.0 Altura
8.25 diámetro
Peso (gramos): 3.2
Montaje: Conector
Antena P/N: X1006059
SKU: X1006059 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

La serie KYOCERA AVX de antenas externas satisface las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos para una mayor funcionalidad y rendimiento en el entorno de IoT.

Esta antena terminal de 2.4 GHz ofrece un alto rendimiento en un formato compacto, ideal para kits de referencia y placas de demostración. Se monta fácilmente en el dispositivo mediante RP-SMA para aplicaciones en interiores.

Esta antena se mide en espacio libre y con PCB de 50 x 100 mm.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .