Acelerar la innovación

X1005800 – Antena Externa Wi Fi 6E/7

Tipo de antena: Externo (al aire libre)
Tecnología: Wi-Fi, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7, WLAN, BLE, Bluetooth, ZigBee
Banda: 802.11 a / b / g / n / ac / ax
Frecuencia: 2400 – 2485 MHz, 5150 – 5850 MHz, 5925 – 7125 MHz
Ganancia máxima: 2400-2500 MHz = 4.0 dBi
5150-5825 MHz = 5.3 dBi
5925-7125 MHz = 5.6 dBi
Eficiencia: 2400-2500MHz = 85%
5150-5825MHz = 84%
5925-7125MHz = 73%
Clasificación del IP: IP67
Dimensiones (mm): 163.7 x 32.7 x 22.5
Montaje: Conector
Antena P/N: X1005800 | Ver nomenclatura P/N
SKU: X1005800 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

La X1005800 de KYOCERA AVX es una antena Wi-Fi 6E/7 externa externa de alto rendimiento. Es resistente al agua IP67.

Soporte de diseño y operaciones globales

Las operaciones globales de KYOCERA AVX respaldan una red integrada de centros de diseño que pueden llevar proyectos desde el concepto hasta la producción.

Amplia experiencia en RF

Las antenas de KYOCERA AVX están respaldadas por documentación y, cuando es necesario, por la experiencia de los ingenieros de RF que han integrado cientos de diseños de antenas en dispositivos inalámbricos.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .