Acelerar la innovación

X1005619 – Antena 4G Externa

Tipo de antena: Externo (Interior)
Tecnología: Celular / 2G / 3G / 4G / LTE / LTE-M / NB-IoT / LPWA
Banda: LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B7 / B8 / B9 / B10 / B12 / B13 /B14 / B17 / B18 / B19 / B20 / B23 / B24 / B25 / B26 / B27 / B28 / B29 / B30 / B32 / B33 / B34 / B35 / B36 / B37 / B38 / B39 / B40 / B41 / B65 / B66 / B67 / B68 / B69 / B70 / B71 / B75 / B76 / B85
Frecuencia: 698 – 960 MHz, 1710 – 2700 MHz
Ganancia máxima: 698 – 800 MHz = 1.8 dBi
800 – 960 MHz = 1.8 dBi
1710 – 2700 MHz = 5.2 dBi
Eficiencia: 698 – 800MHz = 51%
800 – 960MHz = 62%
1710 – 2700MHz = 63%
Dimensiones (mm): 201.0 x 13.0 de diámetro.
Peso (gramos): 18
Montaje: Conector
Antena P/N: X1005619
SKU: X1005619 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

La antena externa KYOCERA AVX X1005619 satisface las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos para una mayor funcionalidad y rendimiento en las bandas de frecuencia LTE/4G. Su conector con bisagras y su diseño de perfil bajo permiten una integración y funcionalidad diversas.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .