Acelerar la innovación

X1005323 – Antena Externa WiFi

Tipo de antena: Externo (al aire libre)
Tecnología: Wi-Fi, Wi-Fi
Banda: 802.11 a / b / g / n / ac / ax
Frecuencia: 2400 – 2485 MHz, 5150 – 5850 MHz
Ganancia máxima: 2400-2500 MHz = 2.5 dBi
5150-5825 MHz = 3.3 dBi
Eficiencia: 2400-2500MHz = 44%
5150-5825MHz = 31%
Dimensiones (mm): 105.1 x 30.1 x 6.7
Montaje: Adhesivo + Cable + Conector
Antena P/N: X1005323 | Ver nomenclatura P/N

¿Busca un cable o conector diferente?

Envíe su consulta: antena.info@kyocera-avx.com

SKU: X1005323 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

La antena externa WiFi satisface las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos de mayor funcionalidad y rendimiento.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .