Acelerar la innovación

X1005249 – Antena externa GPS/GLONASS (activa) y LTE 2 en 1

Tipo de antena: Externo (al aire libre)
Tecnología: 2G / 3G / 4G, Celular, LTE, LTE-M, NB-IoT, LoRa, Sigfox, Z-wave, GPS, Glonass
Banda: L1 / G1, LTE B1, LTE B2, LTE B3, LTE B4, LTE B5, LTE B7, LTE B9, LTE B12, LTE B13, LTE B14, LTE B15, LTE B16, LTE B17, LTE B18, LTE B19, LTE B20, LTE B25, LTE B26, LTE B28, LTE B29, LTE B30, LTE B39, LTE B40, LTE B41, LTE B53, LTE B65, LTE B66, LTE B67, LTE B68, LTE B69, LTE B85.
Frecuencia: 698 – 960 MHz, 1710 – 2170 MHz, 2300 – 2690 MHz, 1710 – 2700 MHz, 1575 MHz, 1602 MHz
Ganancia máxima: Varía según la frecuencia
Eficiencia: Varía según la frecuencia
Dimensiones (mm): 55.0 x 55.0 x 20.0
Montaje: Adhesivo + Cable + Conector
Antena P/N: X1005249

¿Busca un cable o conector diferente?

Envíe su consulta: antena.info@kyocera-avx.com

SKU: X1005249 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

La antena externa GPS/GLONASS (activa) y LTE 2 en 1 satisface las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos de mayor funcionalidad y rendimiento.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .